Serviceleistungen für komplette Kraftwerke, für Gas- und Dampfturbinen, Generatoren und Kompressoren bilden das Portfolio von Energy Service. Hinzu kommen Dienstleistungen und Systeme zur Luftreinhaltung, die Instandhaltung und Wartung von Kraftwerken und der Betrieb dieser Anlagen.
Randy Zwirn, CEO
Mit modernster Anlagendiagnose und Systemtechnik sichern wir die Zuverlässigkeit der Kraftwerksanlagen unserer Kunden. Mit Hilfe unserer Fernüberwachung für Kraftwerke können wir auf Grundlage der maßgeblichen Zustandsinformationen rechtzeitig handeln, bevor ein kleiner Defekt den Ausfall der gesamten Anlage verursacht. Unsere Innovationsstrategie zielt vor allem auf die Steigerung der Effizienz und damit verbundene Kostenvorteile für den Betreiber. So lässt sich etwa mit dem Austausch vorgefertigter Kernelemente die Ausfallzeit bei Generatoren um 50 Prozent reduzieren. Auch die Verbesserung des Wirkungsgrads älterer Anlagen mittels modernster Technik gehört in diesen Zusammenhang. Beispielsweise können wir die Leistung eines Kraftwerkblocks mit 700 Megawatt innerhalb einer nur wenige Wochen dauernden Modernisierung um 30 bis 40 Megawatt steigern. Dadurch lässt sich die Rentabilität älterer Anlagen deutlich erhöhen, während gleichzeitig der CO2-Ausstoß pro erzeugte Kilowattstunde reduziert wird.
Unser weltweites Servicenetzwerk bietet ein breites Spektrum an kundenspezifischen Diensten an: Es reicht von Wartungsarbeiten über die Reparatur und den Austausch von Komponenten bei Groß- und Industriekraftwerken wie Gas- und Dampfturbinen, Generatoren sowie Kompressoren in der Öl- und Gasindustrie. Abgerundet wird unser Portfolio durch Systeme und Dienstleistungen für Anlagen zur Luftreinhaltung. Durch das Entfernen von Stick- und Schwefeloxiden mit unseren umweltfreundlichen Lösungen können wir umweltverträgliche und wirtschaftliche Energie aus Kohle gewinnen. Insgesamt bieten wir unseren Kunden hiermit Möglichkeiten, mit denen sie die Zunahme von Treibhausgasemissionen bremsen beziehungsweise stoppen sowie den Ausstoß reduzieren können. Weltweit betreuen wir eine Flotte von Gas- und Dampfturbinenkraftwerken mit insgesamt 680 Gigawatt Leistung. Das entspricht rund 20 Prozent aller Groß- und Industriekraftwerke weltweit. Dieser hohe Anteil ist für uns eine solide Grundlage für erfolgreiches Wachstum. Außerdem haben wir für Kraftwerke an fast 500 Standorten weltweit langfristige Serviceverträge abgeschlossen, um unseren Kunden ein Maximum an Verfügbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Anlagen garantieren zu können. Zusätzlich zu neuen Anlagen wächst derzeit vor allem der Bedarf an Modernisierungen mit dem Ziel, ältere Kraftwerke an neue Effizienzklassen anzupassen. Ein wichtiger Ansatzpunkt, denn weltweit sind mehr als 1.000 Dampfturbinen in konventionellen Kraftwerken älter als 20 Jahre. Eine höhere Verlässlichkeit und das Angebot von innovativen Servicelösungen für mehr Effizienz – dies sind die Hauptgründe für das Vertrauen unserer Kunden in Siemens Energy Service.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: