Unser Portfolio umfasst Produkte und Lösungen zur Förderung, zum Transport und zur Verarbeitung von Öl und Gas sowie Prozess- und Automatisierungstechnologie, Stromverteilung, Wassermanagement und integrierte IT-Lösungen. Zusätzlich bieten wir Anlagen und Komponenten für die Stromerzeugung von Industrieunternehmen und Stadtwerken an sowie Verdichter und Antriebe für die Prozessindustrie.
Frank Stieler, CEO
Wie können die fossilen Energieträger Öl und Gas effizient gefördert und weiterverarbeitet werden? Auf diese Frage, die angesichts sich verknappender Ressourcen immer wichtiger wird, antworten wir mit unserem innovativen Ansatz All-electric-Oil & Gas. Üblicherweise treiben eigene Gasturbinen die für Förderung, Transport und Weiterverarbeitung notwendigen Verdichter mechanisch an. Werden elektrische Antriebe eingesetzt und der dafür notwendige Strom durch ein zentrales Gas- und Dampfkraftwerk zur Verfügung gestellt, kann der Wirkungsgrad der gesamten Anlage von rund 20 auf nahezu 50 Prozent erhöht werden. Dadurch lassen sich große Mengen an fossilen Energieträgern sparen und der wartungsbedingte Ausfall der Anlage verringert sich erheblich.
Für die Öl- und Gasförderung stellen wir alle notwendigen Schlüsselkomponenten her. Dazu zählen vor allem Verdichter und die dazugehörigen Antriebe wie E-Motoren, Gas- oder Dampfturbinen sowie die kompletten elektrischen Ausrüstungen, Automatisierungs- und Prozesslösungen. Damit sind wir für die Zukunft gut aufgestellt, werden doch in den nächsten Jahrzehnten die fossilen Energieträger eine bestimmende Rolle bei der globalen Energieversorgung einnehmen. Dabei steigt der Bedarf an moderner Spitzentechnologie. Denn die Rohstoffe müssen immer häufiger in entlegenen, zum Teil extrem unwirtlichen Regionen gefördert werden, beispielsweise im Polarmeer oder auf dem Meeresgrund – mit besonderen Herausforderungen an die eingesetzten Maschinen. Mit unseren innovativen Technologien setzen wir regelmäßig Standards in diesem Bereich. Zusätzlich zu den Produkten und Anlagen für die Öl- und Gasindustrie stellen wir auch Gas- und Dampfturbinen für industrielle Anwendungen (Gasturbinen: bis 50 Megawatt, Dampfturbinen: bis 250 Megawatt) sowie Dampfturbinen für den Einsatz in solarthermischen Kraftwerken her.
Wir agieren an einem stark wachsenden Markt, der von einer steigenden Nachfrage nach Energie getrieben wird. Mit umfangreichen Investitionen verstärken wir kontinuierlich unsere Position am Weltmarkt, etwa durch die Investition von 100 Millionen Euro für den Bau unseres neuen Megatestcenters in Duisburg, in dem wir bis zu sechs komplette Verdichterstränge mit bis zu 700 Tonnen Gewicht gleichzeitig testen können. Mit dem kontinuierlichen Ausbau unserer Kapazitäten bei Forschung, Entwicklung und Produktion können wir von den rund 6 Prozent Marktwachstum in den nächsten Jahren überdurchschnittlich profitieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: