Zu unserem weltweiten Angebot gehören Komponenten und Lösungen in der Energieautomatisierung, der Mittelspannung sowie Servicedienstleistungen für Transport- und Verteilnetze und für elektrische Energieanlagen.
Ralf Christian, CEO
Verteilnetze verfügen über ein großes Effizienzpotenzial – aus ökonomischer und ökologischer Sichtweise gleichermaßen. Eine unserer Innovationen, SIPLINK, eine Gleichstrom-Netzkupplung auf Mittelspannungsebene, kann Verteilnetze trotz unterschiedlicher Parameter miteinander verbinden. So können beispielsweise Schiffe mit 60-Hertz-Bordnetz an das 50-Hertz-Hafennetz angeschlossen werden. Der Vorteil: Die Schiffsmotoren müssen im Hafen nicht mehr zur Stromversorgung laufen. Das spart bis zu zwölf Tonnen CO2 pro Schiff und Tag. Mehr als nur eine Innovation verbirgt sich hinter Smart Grid, der intelligenten Zukunft der Stromnetze. Hierfür stellen wir alle wesentlichen Produkte und Lösungen bereit. Mit einem Smart Grid, einem Netz, das sich selbst abgleicht und kontrolliert, können unsere Kunden beispielsweise Energie von verschiedenen Erzeugern in beliebiger Art und Menge einspeisen. Smart Grids reagieren zudem intelligent, etwa in Form eines automatischen Energiezuflusses bei erhöhtem Bedarf, und stellen die Kommunikation zwischen Verbraucher und Versorger in Echtzeit sicher. Das ermöglicht eine effizientere Netzauslastung.
Unser Portfolio umfasst den gesamten Mittelspannungsbereich – von unter einem Kilovolt bis zu 52 Kilovolt. Als Weltmarktführer bei Energieautomatisierungssystemen unterstützen wir unsere Kunden mit innovativer Schutz- und Automatisierungstechnik für Transport- und Verteilnetze. Mit unseren luft- und gasisolierten Mittelspannungsschaltgeräten und -anlagen sind wir ein bevorzugter Partner von Energieversorgungsunternehmen. Zudem bieten wir sowohl für Transportnetze als auch für Verteilnetze umfangreiche Servicedienstleistungen an. Zusätzlich zum technischen Service für Anlagen und Komponenten ist unser Netzplanungsservice weltweit führend.
Wir bauen unsere hervorragende Position durch weitere Investitionen insbesondere auch in den Wachstumsregionen außerhalb Europas, weiter aus. Der weltweit wachsende Energiemarkt gibt uns den hierfür nötigen Rückenwind – zusätzlich zu den traditionellen Energieversorgern investieren zunehmend auch energieintensive Industrien wie Öl & Gas, Chemie und Metallverarbeitung stark in ihre Strominfrastruktur. Mit dem zunehmenden Alter der installierten Basis steigt der Bedarf an Serviceleistungen und am Austausch älterer Anlagen. Der massive Aufbau erneuerbarer Energien führt zu erheblichen Investitionen in die bestehende Netzinfrastruktur. An Wachstumsmärkten wie China und Indien unterstützen wir mit unseren Produkten und Leistungen den zügigen Aufbau der Energieinfrastruktur.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: