Hocheffiziente Produkte und Lösungen für die Stromerzeugung auf Basis fossiler Brennstoffe sind unser Kerngeschäft. Das Angebotsspektrum der Division umfasst schlüsselfertige Kraftwerke sowie deren Kernkomponenten, etwa Gas- und Dampfturbinen, Generatoren, Prozessleittechnik und Produkte zur Brennstoffvergasung.
Michael Süß, CEO
Bis zum Jahr 2030 wird sich der weltweite Stromverbrauch von heute rund 20.000 Milliarden Kilowattstunden nahezu verdoppeln. Effiziente und zuverlässige Stromerzeugung ist daher eine absolute Notwendigkeit zur weiteren weltweiten Entwicklung. Mit unseren Produkten tragen wir bei zu einem ausgeglichenen Verhältnis von Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Energieerzeugung. So erhöhen wir durch den Einsatz innovativer Technologien den Wirkungsgrad von Kraftwerken immer weiter und geben dadurch Antworten auf die weltweit steigende Nachfrage nach zuverlässiger und klimafreundlicher Stromversorgung. Derzeit testen wir die leistungsstärkste Gasturbine der Welt, die im Gas- und Dampfturbinenprozess (GuD) einen Wirkungsgrad von mehr als 60 Prozent erreicht. Gegenüber den heutigen modernen GuD-Anlagen mit 58 Prozent Wirkungsgrad bedeutet das eine jährliche Reduktion von 20.000 Tonnen CO2 infolge des deutlich niedrigeren Brennstoffverbrauchs. Zudem unterstützen unsere hoch flexiblen GuD-Kraftwerke die Einbindung regenerativer Energien in den Energiemix, da sie aufgrund ihrer kurzen Reaktionszeiten die Schwankungen etwa bei der Stromerzeugung aus Windenergie ausgleichen können.
Wir bieten unseren Kunden nahezu das gesamte Spektrum moderner Kraftwerkstechnologie für fossile Brennstoffe, insbesondere Schlüsselkomponenten wie Gas- und Dampfturbinen sowie Generatoren und Prozessleittechnik für hocheffiziente Gas- und Dampfkraftwerke und Kohlekraftwerke. Mit unserer Kohlevergaser-Technologie sowie Produkten und Komponenten zur CO2-Abspaltung im Rauchgas stellen wir alle wesentlichen Kernkomponenten für CO2-arme Kraftwerke mit unterirdischer CO2-Lagerung her. Unsere Division ist durch Beteiligungen und Gemeinschaftsunternehmen an wichtigen regionalen Märkten vertreten, etwa mit einer Reihe von Gemeinschaftsunternehmen wie der Shanghai Electric Corporation am chinesischen Kraftwerksmarkt sowie am russischen Markt durch die Beteiligung am führenden Kraftwerkshersteller Power Machines. Am Markt für Kernenergie partizipieren wir mit unserer Beteiligung an AREVA NP.
Fossil Power Generation zählt zu den weltweit führenden Technologielieferanten. Mit unserer weltweiten Aufstellung, unserer Innovationskraft sowie unserem Produkt- und Lösungsportfolio sind wir optimal auf den dynamisch wachsenden Markt eingestellt.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: