Unser Portfolio umfasst Komplettlösungen für die Hochspannungsübertragung, Produkte und Systeme für die Hochspannungsschalttechnik sowie Transformatoren. Durch Innovationen setzen wir Trends bei Gleichstrom- und Drehstromübertragungssystemen.
Udo Niehage, CEO
Effiziente Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen (HGÜ, englisch: HVDC transmission) sind unerlässlich, wenn große Mengen Strom über weite Strecken verlustarm zu transportieren sind. HGÜ-Systeme erlauben es beispielsweise, Strom aus erneuerbaren Energien an entfernt gelegene Verbrauchszentren heranzuführen. Mit unserer 800-kV-HGÜ, der weltweit ersten HGÜ in dieser Leistungsklasse überhaupt, binden wir derzeit Wasserkraftwerke im Westen Chinas an die Ballungszentren der Ostküste an. Eine andere innovative Lösung ist HVDC Plus. Mithilfe dieser Technik lassen sich beispielsweise Offshore-Windparks effizient ans Verbundnetz anbinden, Öl- und Gasförderanlagen auf See mit Strom versorgen oder regionale Teilnetze miteinander koppeln. Für unsere Kunden bedeutet dies einen deutlichen Zugewinn an Zuverlässigkeit und Effizienz, ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung.
Unser Angebot deckt den gesamten Bereich der Hochspannungsübertragung ab. Dazu gehören Hochspannungsübertragungssysteme wie HVDC ebenso wie Produkte und Systeme für die Hochspannungsschalttechnik. Auch innovative Systeme für die Blindstromkompensation in Drehstromnetzen, mit denen sich beispielsweise die Übertragungsleistung erhöhen und die Stabilität von Leitungen verbessern lassen, zählen zu unserem Portfolio. Weiter ergänzt wird es durch schlüsselfertige Anlagen wie Umspannwerke und ein nahezu vollständiges Angebot an Verteil- und Leistungstransformatoren, Glättungsdrosseln für die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung, Ofentransformatoren, Stromrichtertransformatoren, Drosselspulen sowie Fahrzeugtransformatoren für Lokomotiven.
Am Weltmarkt für Energieübertragung sind wir der führende Anbieter. Damit befinden wir uns in einer hervorragenden Ausgangslage, auch in Zukunft unsere Position in dem dynamisch wachsenden Marktumfeld auszubauen. Drei große Trends werden das Wachstum bestimmen: Zum Ersten geht es besonders in Wachstumsregionen wie China und Indien um den Ausbau der Netzinfrastruktur. Zum Zweiten sind in den meisten Industrieländern die bestehenden Übertragungssysteme veraltet und müssen nach und nach erneuert werden. Und zum Dritten erfordert der kontinuierliche Ausbau erneuerbarer Energien, die in der Regel ortsgebunden sind, neue Übertragungssysteme, mit denen der Strom verlustarm über weite Strecken zu den Lastzentren transportiert werden kann. Mit unserem breiten Produkt- und Lösungsportfolio sowie unserer weltweiten Präsenz sind wir bestens darauf vorbereitet, die Veränderungen am Energiemarkt aktiv mitzugestalten.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: