Unser Geschäft sind erneuerbare Energien: Wir bauen Windturbinen und nutzen die Kraft der Sonne. Einer unserer Schwerpunkte ist der Ausbau des Windenergiegeschäfts – bei Offshore-Windparks sind wir schon heute Weltmarktführer.
René Umlauft, CEO
Wir entwickeln und bauen Windturbinen für Windkraftwerke. Unsere Kernkompetenz ist unter anderem die Entwicklung von Rotorblättern, die wir in einem einzigartigen und patentierten sogenannten IntegralBlade®-Verfahren herstellen. Weltweit sind schon über 7.000 Anlagen in Betrieb. Der Service für Windturbinen rundet unser Angebot für Windkraftanlagen ab. Im Bereich der Photovoltaik bieten wir schlüsselfertige Solarparks an. Über das Joint Venture Voith Siemens Hydro Power Generation, an dem wir einen Anteil von 35 Prozent halten, partizipieren wir auch am Markt für Wasserkraftwerke. Erst 2004 in den Markt eingestiegen, haben wir in kurzer Zeit eine Top-Position erreicht: Im Geschäft mit Offshore-Windparks ist Siemens die Nummer 1. Dank unserer Innovationen und unseres Rufs als Hersteller von besonders zuverlässigen Anlagen können wir das rasante Marktwachstum nutzen, unseren Marktanteil ausbauen und unsere Stellung noch schneller verbessern.
Wir setzen unsere Innovationskraft dafür ein, die Leistung und damit den Ertrag von Windkraftanlagen kontinuierlich zu steigern. Beim weltweit größten Offshore-Windpark Greater Gabbard (Gesamtleistung: 504 Megawatt) an der Ostküste Englands kommen beispielsweise neue in Serie gefertigte, wartungsarme Turbinen mit 3,6 Megawatt Leistung zum Einsatz. Diese Turbinen sind derzeit die größten kommerziellen Windturbinen. Gleichzeitig haben wir Rotorblätter mit 49 Meter Länge entwickelt, die auch bei mittlerem Wind noch Turbinen mit 2,3 Megawatt antreiben können. Damit verbessert sich die Energieausbeute auch an solchen Standorten deutlich, die keine besonders hohen Windstärken aufweisen. Auf dem Weg zu unserem Ziel, die Effizienz von Windkraftanlagen stetig zu verbessern, haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht: den ersten Prototyp einer Siemens-Windturbine, die kein Getriebe benötigt. Dadurch erhöht sich die Zuverlässigkeit deutlich, und parallel dazu reduziert sich der Wartungsaufwand. Das spart Kosten und steigert die Effizienz.
In Zukunft wollen wir neue Märkte, wie China und Indien, stärker erschließen. Auch der Markt für Schwachwindanlagen bietet hervorragende Wachstumspotenziale. Der Markt für Windkraftanlagen wird voraussichtlich um rund 17 Prozent pro Jahr wachsen. Mit Kapazitätserweiterungen im Windgeschäft und einem offenen Blick für neue Marktchancen bei anderen erneuerbaren Energien werden wir unser Geschäft zielgerichtet ausweiten und vom Wachstumsschub profitieren, mit dem der Klimawandel und der wachsende Energiebedarf den Markt stimulieren.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: