Die BSH gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Hausgeräten. In Deutschland und Westeuropa sind wir Marktführer, im globalen Wettbewerb die Nummer 3. Mit unserem differenzierten Produktspektrum an Haushaltsgroß- und -kleingeräten bedienen wir alle individuellen Verbraucherwünsche.
Kurt-Ludwig Gutberlet, CEO
Als weltweit drittgrößter Hausgerätehersteller tragen wir eine besondere Verantwortung. Der fortschreitende Klimawandel drängt uns, alle Energieeinsparpotenziale zu nutzen. Da Hausgeräte erheblich zum Energieverbrauch von Haushalten beitragen, können wir mit unseren Produkten maßgeblich zum Schutz der Ressourcen und des Klimas beitragen. Und oftmals sind es vermeintlich kleine Projekte, die eine große Wirkung erzielen. So führen wir beispielsweise in den Armenvierteln rund um die brasilianische Millionenstadt São Paulo in Zusammenarbeit mit örtlichen Energieversorgungsunternehmen ein Projekt durch, das sowohl den dort lebenden Menschen als auch der Umwelt dient. Indem wir vor Ort die veralteten, FCKW- und FKW-haltigen Kühlschränke mit einem enorm hohen Stromverbrauch gegen moderne hocheffiziente Kühlgeräte aus unserem Hause austauschen, reduzieren wir den Energieverbrauch und schützen die Umwelt. Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass die alten Kühlschränke umweltgerecht entsorgt werden.
Wir produzieren Haushaltsgroß- und -kleingeräte in 43 Fabriken weltweit und sind mit rund 70 Gesellschaften in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Hauptmarken Bosch und Siemens sind die meistverkauften Marken Europas. Zu unserem umfassenden Markenportfolio gehören darüber hinaus sechs Spezialmarken (Gaggenau, Neff, Thermador, Constructa, Viva und Ufesa), mit denen wir die spezifischen Kundenbedürfnisse und -wünsche optimal erfüllen können, sowie sechs Regionalmarken (Balay, Lynx, Pitsos, Profilo, Continental und Coldex), die unser Image und gleichzeitig hohe Marktanteile in den jeweiligen Heimatländern sichern.
Unser Handeln und die Entwicklung unseres Unternehmens sind von einer konsequenten Innovations- und Qualitätspolitik bestimmt. Einer der wichtigsten Grundsätze der BSH ist es, mit Neu- und Weiterentwicklungen von Produkten unseren Kunden einen echten Mehrwert in puncto Leistungsfähigkeit, Komfort und Bedienungsfreundlichkeit zu bieten. Doch die neuen, von unseren Ingenieuren entwickelten Technologien sollen nicht nur Wettbewerbsvorteile und mehr Komfort für die Kunden schaffen, sondern müssen auch die Umwelt schützen. Durch den Know-how-Transfer innerhalb der BSH-Gruppe setzen wir weltweit Standards – auch im Umweltschutz. Wir bekennen uns zum Leitbild der Nachhaltigkeit und damit zum verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.
Wir zählen weltweit zu den größten Infrastrukturunternehmen der Telekommunikationsbranche – mit unseren 60.000 Mitarbeitern belegen wir eine Führungsposition an allen wichtigen internationalen Märkten und helfen unseren Kunden, sich das Potenzial einer vernetzten Welt zu erschließen.
Simon Beresford-Wylie, CEO
Nach unserer Prognose werden im Jahr 2015 fünf Milliarden Menschen Mobilfunkdienste und mobile oder Festnetz-Breitbandservices nutzen. Dadurch ergeben sich für Kommunikationsdienstleister ganz neue Möglichkeiten. Damit unsere Kunden dieses Potenzial voll ausschöpfen können, wollen wir gemeinsam mit ihnen neue Technologien und Geschäftsmodelle einführen, die Innovationen und neue Erfolgsstrategien möglich machen. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden auch dabei, wirksame Verbesserungen von Geschäftsprozessen aufzuzeigen und umzusetzen. Dies führt zu höherer operativer Effizienz, höheren Margen und überdurchschnittlichem Wachstum.
Eine von vielen Möglichkeiten, wie wir Menschen miteinander verbinden, ist unsere bereits mehrfach ausgezeichnete Lösung Nokia Siemens Networks Village Connection. Village Connection ist eine GSM- und IP-basierte Netzlösung für den Einsatz in ländlichen Gebieten, in denen Einrichtung und Betrieb eines herkömmlichen GSM-Netzes zu aufwendig wären. Sie ist kostengünstig und lässt sich ohne großen Aufwand implementieren und betreiben. Das Franchise-basierte innovative Geschäftsmodell macht die Versorgung ländlicher Gebiete für Betreiber und lokale Unternehmer in den Dörfern zu einer realistischen Geschäftsmöglichkeit, die den Menschen vor Ort die Anbindung an das Kommunikationsnetz und somit die Nutzung mobiler Voice- und Internetdienste ermöglicht.
In enger Zusammenarbeit mit Siemens und Nokia stellt Nokia Siemens Networks End-to-End-Lösungen für Kommunikationsdienstleister sowie für Behörden und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bereit. Wir kombinieren unsere zuverlässigen und sicheren Kommunikationsprodukte, Technologien und Services zu umfassenden Lösungen und erfüllen so gemeinsam die Anforderungen unserer Kunden.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: