Wir entwickeln und vertreiben Systeme und Reagenzien für klinische- Diagnosetests („In-vitro-Diagnostik“) von menschlichem Blut, Plasma oder Urin. Anhand der Testergebnisse können Ärzte Krankheiten diagnostizieren, den Gesundheitszustand von Patienten kontrollieren und die medizinische Therapie bei Diabetes, Herz-Kreislauf- oder Bluterkrankungen überwachen. Unsere Lösungen reichen von patientennahen Anwendungen bis hin zu Laborsystemen für Krankenhäuser, Spezialeinrichtungen und Referenzlabore.
Donal Quinn, CEO
Die klinische Labordiagnostik ist ein stetig wachsender Markt. Ungefähr 80 Prozent des Umsatzes erzielen wir aus dem Geschäft mit Bestandskunden, Kunden also, mit denen wir eine langjährige Beziehung pflegen. Auch das Geschäft mit proprietären Reagenzien für die Systeme trägt zu diesem Umsatz bei. Eine stetig wachsende und alternde Bevölkerung, die Entwicklung neuer Tests und die zunehmende Nachfrage aus Schwellenländern eröffnen uns ausgezeichnete Wachstumsperspektiven. Dabei liegt sowohl in komplexen als auch in einfachen Tests (Urinteststreifen) ein enormes Potenzial: Ca. 70 Prozent aller medizinischen Entscheidungen werden auf der Grundlage diagnostischer Testergebnisse getroffen. Viele Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Nierenversagen können mit den richtigen Diagnostika bereits im Frühstadium nachgewiesen werden. Dies sorgt zum einen für eine bessere Patientenversorgung und bringt zum anderen geringere Behandlungskosten mit sich. Diagnosetests werden aber auch zur Verlaufskontrolle von Therapien eingesetzt – etwa um die Wirkung von gerinnungshemmenden Medikamenten zu kontrollieren. So können Mediziner sicherstellen, dass eine Behandlung den gewünschten Effekt hat.
Unsere Kunden profitieren in vielerlei Hinsicht von unseren Lösungen: Mit mehr als 900 Tests verfügen wir über das branchenweit breiteste Angebot an Diagnosetests für eine Vielzahl von Krankheitsstadien. Unser Portfolio beinhaltet darüber hinaus ein umfassendes Angebot an Analysesystemen für Labore jeder Größe. So können wir unseren Kunden dabei helfen, die Effizienz ihrer Labore zu erhöhen und gleichzeitig die Qualität ihrer Patientenversorgung zu verbessern. Ein Beispiel ist unsere Dimension®-Produktfamilie, die die Funktionalität mehrerer Einzelsysteme in ein einziges System integriert. Krankenhauslabore können dadurch wertvollen Platz einsparen, Laborkosten reduzieren und die Zeitspanne bis zur Ausgabe der Testergebnisse verkürzen. Der Erfolg lässt sich messen: In den vergangenen zehn Jahren ist in US-amerikanischen Krankenhäusern der Marktanteil integrierter Systeme von null auf 53 Prozent gestiegen. Mindestens 80 Prozent dieser Systeme stammen von Siemens Healthcare Diagnostics, dem Zusammenschluss der früheren Unternehmen Diagnostic Products Corporation, Bayer HealthCare Diagnostics und Dade Behring.
Der internationale Markt für In-vitro-Diagnostik hat ein Volumen von 20 Milliarden Euro. Mit einem Marktanteil von 17 Prozent, fast 15.000 Mitarbeitern, etwa 30.000 Kunden und weit über 125.000 installierten Systemen ist Siemens Healthcare Diagnostics Marktführer.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: