Wir bieten durchgängige und effiziente Systeme für den kompletten Antriebsstrang von Maschinen und Anlagen. Unser Angebot umfasst elektrische und mechanische Komponenten, Steuerungen für Produktions- und Werkzeugmaschinen sowie Lösungen zur Bewegungsführung und Zustandsüberwachung. Hiermit sichern wir die Produktivität und die Effizienz unserer Kunden, von der Aerospace- und Automotive-Branche über Rohstoffindustrien wie Oil & Gas bis hin zum Maschinenbau in der Kunststoff- oder Verpackungsindustrie oder in Logistik und Fördertechnik.
Klaus Helmrich, CEO
Höhere Produktivität, verkürzte Markteinführungszeiten, effizienter Einsatz von Ressourcen und Energie, schnelle Reaktion auf neue Marktbedingungen und hohe Verfügbarkeit – so lauten die Anforderungen, denen sich unsere Kunden mit ihrer Produktion in immer kürzeren Zyklen zu stellen haben und für die ihre Maschinen und Anlagen ausgelegt sein müssen. Unsere innovativen Antriebs- und Automatisierungslösungen sind die Basis für flexible, zukunftsfähige und hoch produktive Maschinen. Unsere Produkte und Systeme erhöhen die Verfügbarkeit von Anlagen und Maschinen und unterstützen einen effizienten Betrieb.
Mit Totally Integrated Automation (TIA) bieten wir durchgängige Lösungen vom Engineering einer Maschine über die Steuerung und Antriebsebene bis hin zu Zustandsüberwachung und Service. Unsere Softwaretools erlauben die komplette Simulation einer Maschine – inklusive ihrer Bearbeitungsabläufe. So lassen sich die Entwicklungszeiten bis zur Markteinführung eines Produkts erheblich verkürzen. Unsere leistungsfähigen Steuerungen für Produktions- und Werkzeugmaschinen ermöglichen hohe Maschinenauslastungen und sind die Grundlage für hohe Produktivität und Produktqualität. Darüber hinaus helfen wir mit unseren energieeffizienten Antriebskonzepten, die Betriebskosten in der Fertigung zu senken. Auf diese Weise leisten wir mit unserer Analysesoftware für den Energieverbrauch, unseren Umrichtern und Energiesparmotoren einen wichtigen Beitrag zur Produktivitätssteigerung unserer Kunden und tragen gleichzeitig zur Schonung unserer Umwelt bei. Zustandsüberwachungs- und Dienstleistungskonzepte sichern zudem die Verfügbarkeit und Effizienz von Anlagen und Maschinen.
Drive Technologies ist weltweit führend bei Produkten, Systemen und Dienstleistungen für den kompletten Antriebsstrang. Mit hochleistungsfähigen Steuerungen, Antrieben und Simulationstools für komplette Werkzeugmaschinen und Produktionsmaschinen sichern wir die Produktivität für unsere Kunden. Wir sind weltweit führend bei elektrischen Antriebskonzepten und Großgetrieben für die Rohstoffgewinnung und -verarbeitung, für erneuerbare Energien oder für Schiffe und Züge. Dabei sind wir in den wichtigen Wachstumsbranchen etabliert und an allen Wachstumsmärkten vertreten.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: