Lichtlösungen für alle Lebensbereiche – das ist unsere Kompetenz. Sie umfassen insbesondere die Bereiche Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik. Unser Portfolio ist entsprechend weit gefächert: Es setzt sich zusammen aus Lampen und opto-elektronischen Halbleiterlichtquellen wie LED sowie LED-Systemen und Leuchten, der passenden Elektronik sowie Lichtmanagementsystemen.
Martin Goetzeler, CEO
Künstliches Licht ist für rund 19 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs und damit einen beachtlichen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Dabei könnte mit energiesparenden Lampen, LED und intelligenten Lichtmanagementsystemen mehr als ein Drittel des Stroms für Beleuchtung eingespart werden. Diese Menge entspricht mit über 900 Milliarden Kilowattstunden Strom dem jährlichen Energieverbrauch beispielsweise Japans und einer Reduzierung von mehr als 450 Millionen Tonnen CO2. Bei OSRAM machen energieeffiziente Produkte und Systeme bereits heute 60 Prozent des Umsatzes aus – in den kommenden zehn Jahren soll dieser Anteil auf 80 Prozent steigen.
Folglich haben wir einen Schwerpunkt unserer Arbeit auf das Thema Leuchtdioden gelegt: das energieeffiziente Licht der Zukunft. Als einer der Marktführer weltweit prägen wir den LED-Markt entscheidend und investieren kontinuierlich in Forschung und Entwicklung. Der Erfolg gibt uns recht: Wir verfügen über eines der größten Patentportfolios am Markt. Ferner gelangen uns im Labor Weltrekorde bei der Helligkeit und Effizienz von LED. Potenzielle Einsatzgebiete für diese LED sind die Allgemeinbeleuchtung, der Automobilbereich und alle Anwendungen, die große, leistungsfähige LED benötigen. Und gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut wurden wir von Bundespräsident Horst Köhler für unsere Dünnfilmtechnologie mit dem Preis für Technik und Innovation ausgezeichnet. Die Technologie ermöglicht größere Leuchtflächen bei LED.
Für Regionen ohne Stromnetze bieten wir als weltweit erster Lichthersteller eine nachhaltige Lichtlösung mit Kompaktleuchtstofflampen (teils mit LED kombiniert) an. So können nun beispielsweise an einer dafür gebauten Solarstation Anwohner des Viktoriasees Akkus für energiesparende Lampen und Leuchten sowie andere Elektrogeräte günstig und gleichzeitig umweltschonend wiederaufladen, anstatt umweltschädliches Kerosin einzusetzen.
OSRAM bietet seinen Kunden energiesparende Alternativen für alle Anwendungen an. Dies umfasst beispielsweise auch Innovationen wie die Halogen-Energiesparlampe oder Weiterentwicklungen bei den Hochdruckentladungslampen zum Beispiel für die Shopbeleuchtung. Unsere Produktionskapazitäten für energiesparendes Licht bauen wir weiter aus, insbesondere für die Wachstumsregionen Asien/Pazifik und Lateinamerika mit neuen Fabriken für Kompaktleuchtstofflampen sowie LED in China, Indien und Malaysia.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Siemens Geschäftsbericht 2008.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
+49 (0)89 636-33032 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32474 (Investor Relations)
+49 (0)89 636-30085 (Pressestelle)
+49 (0)89 636-32830 (Investor Relations)
Bitte senden Sie den Geschäftsbericht 2008 an die folgende Adresse: