Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Neue Dimension bei der Fernübertragung von Strom

21.Juni 2007 |  Siemens wird in China die bisher leistungsfähigste Fernübertragung für Gleichstrom errichten. Die 1400 Kilometer lange Strecke liefert Energie in das Perlflussdelta in der Provinz Guangdong. Dort befinden sich die Megastädte Hongkong, Shenzen und Guangzhou mit allein rund 30 Millionen Einwohnern. Das Auf­tragsvolumen für Siemens beträgt mehr als 300 Millionen Euro.

Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsanlage (HGÜ), die Siemens mit chinesischen Partnern bauen wird, stößt dabei in eine neue Dimension vor: Sie wird erstmals eine Spannung von 800 Kilovolt erreichen und eine Übertragungsleistung von 5000 Megawatt haben. Die hohe Spannung ermöglicht die Übertragung von mehr Leistung mit deutlich geringeren Verlusten. Bisherige HGÜ-Strecken von Siemens arbeiten mit 500 Kilovolt und haben eine Leistung von bis zu 3000 Megawatt. Da die Energie in der Provinz Yunnan mit Wasserkraftwerken gewonnen wird, wird kein Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen. Der Strom hätte ansonsten von neuen fossil befeuerten Kraftwerken erzeugt werden müssen. Berechnungen zufolge spart das pro Jahr mehr als 30 Megatonnen des klimaschädlichen CO2. Eine HGÜ lohnt sich bei Freileitungen ab etwa 700 Kilometern Länge und 1000 Megawatt Leistung, weil dann die zusätzlichen Kosten für die Stromrichterstationen durch die bei Gleichstrom niedrigeren Leitungskosten kompensiert werden. Das Besondere an der Siemens-Technik sind so genannte lichtgezündete Thyristoren, die mit einem speziellen Überspannungsschutz ausgestattet und daher sehr zuverlässig sind. Ein weiterer Vorteil der HGÜ: Der Energiefluss kann nach Belieben gesteuert und zur Stabilisierung der angeschlossenen Netze genutzt werden. Zudem reagiert die HGÜ beim Auftreten von kaskadierenden Netzstörungen wie eine automatische „Firewall“ und kann so Blackouts verhindern.

Die neue Fernverbindung ist bereits die fünfte Anlage von Siemens in China, dem größten Markt für HGÜ. Experten erwarten, dass diese Übertragungstechnik im Zuge des weltweit steigenden Energiebedarfs an Bedeutung gewinnen wird. Mit HGÜ können in Zukunft verstärkt regenerative Energien erschlossen werden, deren Quellen wie Wind-, Wasser- oder Solarenergie weit vom Ort des Verbrauchs entfernt liegen.
Daher arbeitet Siemens VDO an einem elektronischen Motormanagement, das alle denkbaren Kombinationen der einzelnen Module steuert. Je nach Modellpolitik, Leistungs- und Kostenrahmen können die Fahrzeug- und Motorenhersteller eine für sie optimale Modulstruktur wählen.

 
 
icon: up

Reference Number: IN 2007.06.4d

Ansprechpartner:

Siemens Technikkommunikation Corporate Press Technology and Innovation
Herr Dr. Norbert Aschenbrenner

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

norbert.aschenbrenner@siemens.com

Zu dieser Meldung

 
 
 

Kontakt

Siemens InnovationNews Corporate Press Technology and Innovation

Herr Dr. Norbert Aschenbrenner
Wittelsbacherplatz 2
80333  München
Deutschland

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

norbert.aschenbrenner@siemens.com