Skip to Content

www.siemens.com
Siemens AG

Skip over Language Selection

Change language to

Skip over Primary Navigation

Primary Navigation

Skip over secondary navigation

Secondary navigation

Skip over Site Map & Contact

Site Map & Contact

Skip over Search

 

Starker Leucht-Winzling: LED schafft 1000 Lumen

13.März 2007 | Osram hat eine Leuchtdiode entwickelt, die erstmals eine Leuchtkraft von mehr als 1000 Lumen hat. Mit dieser Leistung übertrifft der kleine Punktstrahler die Helligkeit einer 50-Watt-Halogenlam­pe und ist so für den breiten Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet. Die LED Ostar Lighting kann beispielsweise einen Schreibtisch aus zwei Metern Höhe ausreichend beleuchten. Wegen der geringen Größe ermöglicht sie auch gänzlich neue Lampenformen. Die LED kommt im Sommer 2007 auf den Markt.

Lumen (lm) ist das Maß der von einer Lichtquelle ausgehenden Lichtmenge. Zum Vergleich: Während eine 60-Watt-Glühbirne über eine Lichtmenge von 730 lm verfügt, strahlt eine 50-Watt-Halogenlampe ungefähr 900 lm aus. Die 1000 lm der winzigen Ostar Lighting realisierten die Experten der Siemens-Tochter Osram mit einer ausgeklügelten Chip-Packungsdichte. In das enge Gehäuse integrierten die Forscher sechs der Hochleistungschips, die eine LED zum Leuchten bringen. Jeder hat eine Fläche von nur einem Quadratmillimeter. Dadurch entsteht eine sehr konzentrierte Leuchtkraft.

Heute finden verschiedene LED in vielen Gebieten Verwendung, zum Beispiel als Hintergrundbeleuchtung bei Mobiltelefonen oder in Blinkern, Bremsleuchten und zum Teil als Tagfahrlicht von Automobilen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Dioden sind extrem klein und haben einen niedrigen Verbrauch, da sie effizient Strom in Licht umwandeln. Bei 350 Milliampere Betriebsstrom beträgt die Lichtausbeute der Ostar Lighting 75 Lumen pro Watt – wesentlich mehr als Glühlampen, die nur einen Bruchteil des Stroms in Licht umwandeln, der Rest geht als Wärme verloren. Außerdem sind LED blei- und quecksilberfrei und somit sehr umweltverträglich. Sie halten etwa zehnmal länger als Halogenlampen und 50 Mal länger als Glühlampen, was auch die Wartungskosten deutlich senkt.

Lange Zeit waren LEDs für den Einsatz in der Raumbeleuchtung jedoch nicht hell genug. Die Ostar Lighting ist ein weiterer Schritt, auch diese Bereiche abdecken zu können. Das Unternehmen stattete bereits einen Supermarkt von Migros in Eschenbach im Schweizer Kanton St. Gallen mit 18.000 LED vom Typ Golden Dragon aus, die eine geringere Leistung als die Ostar Lighting haben. Die LED geben weder UV-Strahlen noch Wärme ab, sodass empfindliche Waren wie Milch, Fleisch, Obst oder Gemüse durch die Beleuchtung praktisch nicht beeinträchtigt werden.

 
 
icon: up

Reference Number: IN 2007.03.3d

Ansprechpartner:

Siemens Technikkommunikation
Herr Dr. Norbert Aschenbrenner

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

norbert.aschenbrenner@siemens.com

 

 InnovationNews

 

Kontakt

Siemens Technologie- und Innovationskommunikation

Herr Dr. Norbert Aschenbrenner
Wittelsbacherplatz 2
D-80333  Munchen

Tel: +49 (89) 636-33438
Fax: +49 (89) 636-35292

norbert.aschenbrenner@siemens.com