Wer sich schon immer eine zuverlässige und kostengünstige Haushaltshilfe gewünscht hat, kann sich freuen. Denn in einigen Jahren wird es Service-Roboter für die unterschiedlichsten Aufgaben geben. Sie werden Fenster putzen, Getränke holen oder die Spülmaschine ausräumen. Und ältere Menschen können mit Unterstützung der hilfsbereiten Maschinen länger in ihren Wohnungen bleiben
In einer Reihe von Supermärkten reinigen selbstfahrende Automaten bereits seit drei Jahren zuverlässig die Böden. Gelotst werden sie von SINAS, dem weltweit ausgereiftesten Navigationssystem für autonome Service-Roboter. Gegenwärtig arbeiten Siemens-Forscher an einer Version für kooperierende Maschinen, die gemeinsam die Reinigung großer Flächen übernehmen
Interview mit Prof. Dr. Gerd Hirzinger, Direktor des Instituts für Robotik und Mechatronik des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen
2001 erlebte der Markt für Industrieroboter einen dramatischen Einbruch um 32 %. Wurden 2000 weltweit noch 5,7 Mrd. US-$ dafür ausgegeben, so waren es 2001 nur noch 3,9 Milliarden. In Japan sanken die Umsätze sogar um knapp 60 %. Der Weltmarkt für Service-Roboter hingegen verhielt sich stabil. Die Zahl der stählernen Dienstleister soll von 190 000 im Jahr 2001 innerhalb von vier Jahren sogar auf über 2,2 Millionen wachsen
Robotern Alltagsintelligenz oder gesunden Menschenverstand einzuimpfen, gehört zu den größten Herausforderungen für Forscher. Ein möglicher Weg ist, Nervenzellen in Soft- und Hardware nachzubauen und sie so zu verdrahten wie im menschlichen Gehirn
Roboter und künstliche Bildschirmwesen sollen mehr Emotionen zeigen. Ziel ist eine bessere Kommunikation mit dem Menschen
Die ersten Computer waren klobige Maschinen in klimatisierten Räumen, von Technikern in weißen Anzügen bedient. Wenig später standen sie auf unseren Schreibtischen, dann passten sie in unsere Jackentaschen. Bald werden wir sie unter der Haut mit uns herumtragen. Und schließlich werden unsere Körper mehr künstliche als natürliche Anteile enthalten
Forscher und Ingenieure auf der ganzen Welt basteln an Robotern, die uns Menschen eines Tages überflügeln könnten. Was treibt sie an? Spieltrieb oder Schöpferdrang?