Laut einer Studie von Frost & Sullivan (F&S) geben europäische Kliniken jährlich etwa zwei Prozent ihres Gesamtbudgets für Informationstechnik aus. So ist der Markt für Informationstechnik in Krankenhäusern zwischen 2000 und 2004 alleine in Europa von 2,4 auf knapp 3,5 Milliarden Euro angestiegen. So werden in Zukunft rund 80 Prozent der IT-Ausgaben für Systeme für den medizinischen Bereich aufgegeben werden. Auch der Markt für automatische Bildauswertungssysteme (Computer-aided detection, CAD) im Medizinbereich soll bis 2008 jährlich um durchschnittlich 26,5 Prozent wachsen und im Jahr 2008 rund 87,5 Millionen Dollar betragen. Nach F&S steht bei den Ärzten Digitaltechnik, die die Versorgungsqualität der Patienten verbessert, ganz oben auf der Wunschliste.