Dienstag, 13.06.2006
Mit dem Offshore-Windpark Vindeby Offshore, der 1991 in Dänemark errichtet wurde, hat Siemens Windpower den ersten Windpark der Welt auf See errichtet. Im Jahr 2000 folgte mit dem Projekt Middelgrunden in Dänemark der damals weltweit größte Offshore-Windpark. Eines der neueren Erfolgsprojekte ist Nysted Offshore – heute der weltweit größte Offshore-Windpark mit 72 Windrädern und einer Leistung von insgesamt 165,6 Megawatt. Derzeit werden in Großbritannien und Schweden zwei neue Projekte realisiert. In Schweden wird mit der 166-Megawatt-Windfarm Lillgrund die größte Offshore-Anlage Schwedens entstehen. In Großbritannien soll der Windpark BurboBanks Offshore ab Herbst 2007 bis zu 75.000 Haushalte mit Strom versorgen.
Das Bild zeigt den Offshore-Windpark Middelgrunden in Dänemark.
Reference Number: sosep200609-08