Dienstag, 13.06.2006
Der Energiehunger in Wachstumsmärkten wie China ist ungebrochen. Alleine die Stadt Shanghai hat einen jährlichen Bedarfszuwachs von 1000 Megawatt. Deshalb sind Technologien, die möglichst viel elektrischen Strom aus möglichst wenig fossilen Energieträgern, wie Gas, Öl oder Kohle, „herausholen“ besonders wichtig. In dieser Hinsicht zählen Dampfturbinen von Siemens mit Wirkungsgraden von knapp unter 50 Prozent (Steinkohle: 47 %, Braunkohle: 43%) zur Weltspitze. Das Bild zeigt eine Dampfturbine, die Siemens für China’s derzeit größten Kraftwerksblock in Shanghai geliefert hat. Sie leistet bis zu 980 Megawatt.
Reference Number: sosep200609-11