Dienstag, 23.01.2007
Mit mehr als 10 Millionen Einwohnern im Stadtkern und fast 15 Millionen in der Agglomeration ist Moskau Europas größter Ballungsraum und bildet zudem das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum Russlands. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt beträgt 12,5 Prozent und 80 Prozent der Finanzkraft Russlands ist auf die Stadt konzentriert. Mit neun großen Bahnhöfen, drei internationalen Flughäfen und drei Binnenhäfen ist Moskau außerdem wichtigster Verkehrsknotenpunkt und größte Industriestadt Russlands. Wie in vielen anderen Großstädten herrscht in Moskau schon heute ein gewaltiges Verkehrsaufkommen, dabei wird sich die Zahl der Autos bis 2020 in Russland voraussichtlich verdoppeln. Die Stadtverwaltung setzt große Hoffung in neue Schnellstraßen, die die Hauptverkehrsadern der Stadt künftig entlasten sollen. Dabei wird Moskau von Siemens unterstützt: Das Unternehmen installiert derzeit ein automatisches Verkehrsleitsystem für eine 34 Kilometer lange Stadtautobahn, den so genannten „Dritten Ring“. Das System umfasst einen zentralen Verkehrskontrollrechner, eine Videoüberwachungs- und eine Wetterzentrale. Des Weiteren wird Siemens acht Hochgeschwindigkeitszüge vom Typ Velaro RUS an die Russische Eisenbahn (RZD) liefern und für die Dauer von 30 Jahren deren Wartung übernehmen. Die Züge, die mit einer Reisegeschwindigkeit von 250 km/h ihre Passagiere befördern sollen, werden zunächst auf der Strecke zwischen Moskau und St. Petersburg und später zwischen Moskau und Nishni Novgorod zum Einsatz kommen. Am internationalen Flughafen Domodedowo, dem im Hinblick auf Fracht- und Fluggastaufkommen bedeutendsten der drei internationalen Flughäfen Moskaus, wird von Siemens derzeit ein hochmodernes Managementsystem für 1.400 Parkplätze installiert. Es gibt bereits Pläne für eine Erweiterung des Systems, die unter anderem eine Bezahlung der Parkgebühren mit Kreditkarten ermöglichen sollen. Der Flughafen Sheremetjevo genießt die Vorzüge eines Video-Andocksystems von Siemens, das den Piloten eine Art automatische Lotsenhilfe während des Andockvorgangs bietet und so zu einer höheren Flughafenkapazität, Flugsicherheit und mehr Sicherheit für das Luft- und Bodenpersonal beiträgt.
Reference Number: sosep200701-01