Dienstag, 23.01.2007
São Paulo bildet den größten industriellen Ballungsraum Lateinamerikas. Der Anteil der Stadt am Bruttoinlandsprodukt Brasiliens beträgt 16 Prozent, gleichzeitig entspricht der Energiebedarf São Paulos 15 Prozent des Landesverbrauchs. Um den Energiebedarf der Stadt decken zu können, setzen der Bundesstaat und die Stadt auf eine Vielzahl von Siemens Lösungen, darunter Transformatoren, Steuergeräte, Mess- und Überwachungstechnik und Automatisierungsanlagen sowie 40 Module für Umspannwerke. Ferner erhielt Siemens den Auftrag, eine Anlage in Anhangüera mit der größten SF6-gasisolierten Hochspannungsstation Brasiliens auszurüsten. Siemens liefert São Paulo Lösungen für das Gesundheitswesen sowie die Automatisierung, wie die Automatisierungstechnologie, das Management-Informations-System und die Brandschutzlösung für eine hochmoderne Produktionsanlage zur Fertigung von Kraftfahrzeugen, die Siemens gemeinsam mit VW in São Paulo errichtet hat. Auch São Paulos Post vertraut in ihren Briefverteilzentren auf Technologie des Siemens Konzerns, und sogar die komplexe Antriebstechnik der aus fünf Ebenen bestehenden Bühne des städtischen Theaters von São Paulo ist von Siemens. São Paulos Hospital do Coração, das über die erste vollständig digitalisierte Radiologieabteilung Brasiliens verfügt, macht sich Technologie von Siemens im Bereich Gesundheitswesen zunutze. Dank des Picture Archiving and Communication System (PACS), des Radiology Information System (RIS) und des Krankenhausinformationssystems lassen sich digitale Röntgenbilder per Knopfdruck an jedem beliebigem PC im Krankenhaus abrufen. Siemens liefert zudem die Energieversorgungs- und -verteilungsanlagen sowie die Gebäudeautomatisierungs- und Sicherheitslösungen des Krankenhauses, das eines der modernsten in Lateinamerika ist. Auch der Festnetz- und Mobilfunkmarkt Brasiliens, der weltweit zu den am schnellsten wachsenden Märkten gehört, stützt sich auf Technologie von Siemens. Für mehrere Mobilfunkbetreiber errichtete Siemens eine Vielzahl von Basisstationen rund um São Paulo sowie in anderen Bundesstaaten.
Des Weiteren gründete Siemens drei neue Centers of Competence für innovative Sicherheitslösungen, davon eines in São Paulo.
Reference Number: sosep200701-02