Dienstag, 23.01.2007
Indien entwickelt sich zunehmend zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort. Dies wird insbesondere am Beispiel der Stadt Mumbai deutlich, die 38 Prozent des Bruttoinlandsprodukts von Indien erwirtschaftet. Mit ihrer vielseitigen Industrie bildet die Stadt das indische Wirtschafts-, Handels- und Modezentrum. Mumbai, alias „Bollywood“, ist außerdem Standort der größten und produktivsten Filmindustrie der Welt. Die Bevölkerungsdichte der Stadt erreicht Werte, die man sich in Europa nur schwerlich vorstellen kann. So leben in Mumbai beispielsweise 29.000 Menschen auf einem Quadratkilometer; in Berlin sind es dagegen nur etwa 3.800 Menschen. In der Stadt werden circa 200 verschiedene Sprachen und Dialekte einheimischer und ausländischer Herkunft gesprochen, und täglich fahren Millionen von Menschen mit Pendlerzügen von den Vororten ins Stadtzentrum. Vom indischen Eisenbahnministerium erhielt Siemens den Auftrag, die Antriebe und die gesamte elektrische Ausstattung für 170 dreiteilige Züge zu liefern, darunter Stromabnehmer, Transformatoren, Traktions- und Hilfsbetriebeumrichter, Traktionsmotoren, die Zugsteuerung und das Fahrgast-Informationssystem. Die an die lokalen Klima- und Umweltbedingungen angepassten Systeme werden den Energieverbrauch um bis zu 30 Prozent senken und gleichzeitig die Kosten für Wartung und Instandhaltung verringern. Auch das Hotel Grand Hyatt Mumbai wurde den extremen Klimabedingungen der Stadt angepasst. Dank der hochmodernen Gebäudetechnologie von Siemens kann im gesamten Hotelkomplex eine angenehme Temperatur und Luftfeuchtigkeit vorgegeben und konstant gehalten werden. Ein automatisches Brandmeldesystem sowie Überwachungskameras erhöhen die Sicherheit von Hotelgästen und Personal, und die modernste Kommunikationstechnologie wird höchsten internationalen Standards gerecht. Im Gesundheitswesen setzt Mumbai ebenfalls verstärkt auf High-Tech-Lösungen. Das Jaslok Hospital, ebenso wie das Saifee Hospital, vertrauen auf die Medizingeräte von Siemens, wie Magnetresonanztomographen, Ultraschallgeräte oder komplette Röntgensysteme.
Reference Number: sosep200701-03