Freitag, 04.07.2008
Chinas Hauptstadt bereitet sich auf die Olympischen Sommerspiele 2008 vor und legt dabei einen Schwerpunkt auf Mobilität und umweltfreundliche Lösungen. Die Athleten und Besucher, die 2008 nach Peking kommen, werden sich in einer Welt voll von Siemens Technologie bewegen. Das von Siemens entwickelte Gepäckbeförderungssystem im neuen Flughafen von Peking wird über 50 Kilometer lang sein. Siemens stattet zudem die Metro-Linie 10, die die Austragungsorte mit dem Stadtzentrum sowie weiteren U-Bahn-Linien verbindet, mit einem Zugkontrollsystem, Signaltechnik, Sicherheits- und Telekommunikationssystemen sowie den Bordkomponenten für die 34 auf dieser Linie eingesetzten Metrozüge aus. Dies ermöglicht kurze Intervalle bei der Aufeinanderfolge der Züge sowie eine schnelle Anpassung an das jeweilige Fahrgastaufkommen. Hochgeschwindigkeitszüge basierend auf der Siemens Plattform Velaro bringen die Passagiere zum 100 Kilometer von Peking entfernt gelegenen Austragungsort zahlreicher olympischer Wettbewerbe, Tianjin. Dank einer Platzierung der Motoren, Bremsen und Transformatoren im Unterflurbereich bieten die Züge 25 Prozent mehr Raum für die Passagiere und ermöglichen eine Senkung der Wartungskosten. Siemens zeichnet des Weiteren für die Infrastruktur der Stadien an mehreren Austragungsorten sowie die Gebäudetechnologie der Hotels verantwortlich. Außerdem ist der Konzern an Pekings Abwasseraufbereitung beteiligt. So werden in der Abwasser-Aufbereitungsanlage Bei Xiaohe beispielsweise täglich 100.000 Kubikmeter Abwasser aufbereitet – dank modernster Membran-Bioreaktor-Technologie von Siemens. Das Projekt ist weltweit das derzeit größte dieser Art. Die Anlage wird 2008 ferner die Schwimmbecken sowie weitere Einrichtungen auf dem Olympiagelände mit aufbereitetem Wasser versorgen. Auch Anlagen zur Stahlerzeugung werden derzeit mit effizienter und Ressourcen schonender Antriebs- und Automatisierungstechnologie ausgestattet, wie etwa die Anlage der Chinese Taiyuan Iron & Steel Company südwestlich von Peking. Nach Ihrer Fertigstellung im Sommer dieses Jahres repräsentiert sie die weltweit größte Anlage dieser Art.
Reference Number: sosep200701-06