Dienstag, 23.01.2007
Shanghai ist die größte Stadt Chinas und zugleich Zentrum der chinesischen Wirtschaft – die Entwicklung schreitet hier in rasantem Tempo voran. Während es Anfang der 1980er Jahre in der Stadt nur wenige Gebäude mit mehr als 18 Stockwerken gab, sind es heute über 5.000. Im Stadtteil Pudong, in dem vor 25 Jahren nur sumpfige Äcker und einfache Bauernhäuser zu finden waren, schießen heute Wolkenkratzer wie Pilze aus dem Boden. Ehrgeizige Bauprojekte wie die Satellitenstädte Luchao Harbor City und Automobile City, die Medical Zone, der weltgrößte Tiefsee-Containerhafen und eine 31 Kilometer lange Brücke werden das Bild der Stadt auch in den kommenden Jahren gravierend verändern. Die Schwerpunkte der Stadtarchitekten in Shanghai liegen in den Bereichen Mobilität, Energie, Industrie, Umwelt und Gesundheit – hier bietet Siemens Lösungen für langfristigen Erfolg: Siemens hat bislang mit 96 U-Bahn-Zügen inklusive Signaltechnik, Telekommunikation und Bahnstromversorgung zur Mobilität Shanghais erheblich beigetragen; zudem wurde in Zusammenarbeit mit ThyssenKrupp das weltweit erste kommerzielle Schienennetz für die Magnetschwebebahn Transrapid gebaut, die eine Spitzengeschwindigkeit von 430 km/h erreicht. Siemens hat zur Infrastruktur des Flughafens in Shanghai mit umfassenden Lösungen beigetragen: Diese reichen von der Gebäudeautomatisierung über die Sicherheitseinrichtungen und die Systeme zur Energieversorgung und Fluginformation bis zur Beleuchtung für Start- und Landebahnen sowie der Steuerung der Gepäckförderanlage. Die Abwasseraufbereitung der Stadt wird in einer der größten Kläranlagen Chinas verbessert. Mit der Steuer- und Regeltechnik von Siemens ist sie 40-mal leistungsfähiger als die übrigen 30 Kläranlagen, die über die ganze Stadt verteilt zu finden sind. Auch das Kohlekraftwerk Waigaoqiao am Yangtse-Strom setzt neue Maßstäbe. Dank der Turbinen und Generatoren von Siemens ist es das größte, modernste und effizienteste Kohlekraftwerk Chinas. Innovative Lösungen von Siemens sind in zahlreichen Gebäuden in der ganzen Stadt zu finden, wie im höchsten Hotel der Welt, dem Grand Hyatt, das Teil des Jin Mao Building ist. Außerdem half Siemens die wichtigsten Krankenhäuser Shanghais mit modernster Technologie auszustatten. Im Huadong Hospital sind beispielsweise nahezu alle Hightech-Geräte von Siemens.
Reference Number: sosep200701-09