, 14.02.2007
Die Durchschnittsgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen in der russischen Hauptstadt Moskau beträgt während des Berufsverkehrs kaum mehr als sechs Kilometer pro Stunde. Um den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit auf der Stadtautobahn „Dritter Ring“ zu verbessern, installiert Siemens ein umfassendes Verkehrsleitsystem. 94 Detektorsysteme erfassen Daten wie Verkehrsdichte, Geschwindigkeiten und Fahrzeugklassen, 75 Videokameras beobachten das Verkehrsgeschehen und erkennen selbstständig Staus oder Unfälle. Vier Wetterstationen messen Temperatur, Niederschlag und Sichtweite. Ein Hochgeschwindigkeitskommunikationssystem auf Glasfaserbasis von rund 45 Kilometern Länge überträgt die Daten zur weiteren Analyse an den zentralen Verkehrsrechner, der mit den drei Tunnelzentralen und der Verkehrsleitzentrale der Stadt Moskau verbunden ist. Diese generiert daraus Informationen über die Verkehrslage und zur Geschwindigkeitsregelung und gibt sie mithilfe von 250 Wechselverkehrszeichen und Informationstafeln an die Autofahrer weiter.
Reference Number: sosep200702-06