, 14.02.2007
Siemens rüstet die Parkhäuser und Tiefgaragen am Terminal 1 des Münchner Flughafens „Franz Josef Strauß“ mit dem Parkleitsystem Sipark aus. Zusammen mit den Parkhäusern am Terminal 2 ist ab 2009 das weltweit größte Parkhausleitsystem mit mehr als 15.000 überwachten Stellplätzen im Einsatz. Für den Autofahrer verkürzt das System die Zeit der Parkplatzsuche drastisch. In Zukunft kann ein Autofahrer über sein Navigationssystem via Internet schon während der Fahrt zum Flughafen einen Parkplatz reservieren. Nach der Einfahrt wird er zum nächsten freien Parkplatz geleitet.
Reference Number: sosep200702-23