Freitag, 04.07.2008
Der Velaro E-Hochgeschwindigkeitszug ist mit 350 km/h der schnellste Serientriebzug der Welt. Sein Energieverbrauch entspricht pro Passagier nur 2 Liter Benzin auf 100 km bei 50%-iger Belegung des Zuges. Die 625 Kilometer lange Strecke Madrid – Barcelona legt er in nur zweieinhalb Stunden zurück (statt in vier Stunden wie bisherige Züge). Insgesamt erzeugt das Verkehrsmittel Bahn 75 Prozent weniger CO2 als das Flugzeug und 60 Prozent weniger als der Pkw. Eine höhere Attraktivität mit kürzeren Taktzeiten, verbesserter Komfort und mehr Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für einen Wechsel auf den umwelt-freundlichen Verkehrsträger Bahn.
Reference Number: sosep200716-03