Montag, 25.06.2007
Etwa 19% des weltweiten Stromverbrauchs entfällt auf künstliche Beleuchtung. Im Turning Torso leuchten 14.000 Osram Leuchtdioden die umlaufenden Geschossgänge im Gebäudeinnern aus. Energiesparlampen und auch LEDs senken bei gleicher Lichtleistung den Stromverbrauch um rund 80%. Würden weltweit alle Glühlampen durch Energiesparlampen oder LEDs ersetzt, würde dies beim heutigen weltweiten Strommix einer Reduktion um 450 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr entsprechen – fast die Hälfte der Treibhausgas-Emissionen von Deutschland.
Reference Number: sosep200720-04