, 27.06.2007
Das Landeskrankenhaus Feldkirch ist als Schwerpunktkrankenhaus ein Betrieb des Unternehmens Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft m.b.H. mit einem großen Einzugsgebiet für Patienten im österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. Seit Jahren wird auf Maßnahmen zum Umweltschutz gesetzt. Der sparsame Umgang mit natürlichen Ressourcen wie der Energie steht ganz oben auf der Agenda. Gemeinsam mit kompetenten Partnern wie Siemens wurden systematisch Komponenten, Werkzeuge und Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz installiert und eingesetzt. Mit einem modernen Gebäudeautomationssystem und spezieller Software wurde ein Gebäude- & Energiemanagementsystem aufgebaut. Insgesamt konnte der jährliche Energieverbrauch deutlich unter den Standard vergleichbarer Krankenhäuser gesenkt werden, ohne spürbare Komforteinbußen.
Für 2007 sind an Energiesparmaßnahmen die Erneuerung der Rückkühlwerke, ein Wärme-Gebäudesimulationsprogramm, der Austausch von alten Fenstern sowie der Ausbau bzw. die Verfeinerung der Gebäudeleittechnik zur besseren Überwachung geplant.
Reference Number: sosep200720-07