Montag, 05.10.2009
Siemens-Forscher haben eine Methode entwickelt, die Objekte in Fabriken genau ortet, ohne dass dafür spezielle Geräte oder Installationen nötig sind. Das Verfahren verwendet die bereits vorhandene Infrastruktur und Standardkomponenten wie mobile Eingabegeräte, bestehende WLAN-Netze und Sensoren. Mit intelligenter Datenverarbeitung und -auswertung sowie optimierten WLAN-Basisstationen werden Werkzeuge, Material oder auch Personen auf weniger als einen Meter genau geortet. Eine solche Genauigkeit ist nötig, um zu prüfen, ob und wann an einem Produkt ein bestimmter Arbeitsschritt durchgeführt wurde. Mit diesen Informationen lässt sich letztlich die Qualität in der Produktion steigern. Das Bild zeigt den Einsatz der Technik im Volkswagen-Werk Emden.
Reference Number: soct200516-01