Montag, 05.12.2005
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit 17 Millionen Fällen weltweit die Todesursache Nummer eins. Oft verläuft die Krankheit chronisch, so dass die Patienten über Jahre hinweg auf ärztliche Hilfe angewiesen sind – eine extreme Belastung, auch für das Gesundheitssystem. Und der Lebensstil in den Industriestaaten trägt dazu bei, dass die Zahl der Betroffenen in Zukunft noch ansteigen wird. Der Bedarf für eine weitere Verbesserung der Versorgungsqualität bei gleichzeitiger Senkung der Kosten ist also groß.
Um die Versorgung von Herz-Kreislauf-Patienten zu verbessern, hat Dr. Bharat Rao von Siemens Medical Solutions ein System entwickelt, das Patientendaten aus verschiedenen Quellen sammelt, auswertet und Empfehlungen für die weitere Behandlung gibt: REMIND (Reliable Extraction and Meaningful Inference from Nonstructured Data).
Reference Number: soct200517-09a