Montag, 04.12.2006
Frank Volkmann arbeitet in einem der zukunftsträchtigsten Bereiche der Automatisierungswelt: dem Einsatz von Netzwerk- und Webtechnologien. Zur Anzeige von Steuerungsdaten werden heute in der Regel Internetbrowser eingesetzt. Doch während die Darstellung automatisierter Prozesse dynamische Grafiken erfordert, um beispielsweise blinkende Warnlämpchen einzublenden oder Betriebsdaten aktuell zu verfolgen, zeigen Browser derzeit nur Texte, Zahlen und statische Grafiken an.
Bisher installierte man daher auf dem Browser ein zusätzliches Plug-in, mit dem Bilder dynamisch dargestellt werden können. Aus Sicherheitsgründen wollen die meisten Anlagenbetreiber eine solche Installation jedoch möglichst vermeiden, erklärte Volkmann. „Außerdem muss man bei dieser Lösung die notwendige Software auf jedes Anzeigegerät, also zum Beispiel einen Laptop, eigens installieren und danach wieder deinstallieren.“
Reference Number: soct200608-11a