Montag, 04.12.2006
Wer die Dinge gründlich verändern will, der muss von innen anfangen – nach dieser Devise haben Dr. Peter Schardt und Dr. Jörg Freudenberger der altbekannten Röntgentechnik völlig neue Perspektiven eröffnet.
Das Herz herkömmlicher Röntgengeräte ist ein Faden aus Wolframdraht, der bei Temperaturen um 2500°C sehr hell glüht. Durch die hohen Temperaturen sendet die Wolframwendel Elektronen aus, die im Vakuum durch Hochspannung beschleunigt werden und beim Auftreffen auf die Gegenelektrode Röntgenstrahlung erzeugen.
Reference Number: soct200608-7a