18.April 2008
Siemens hat mit einem Partnerunternehmen einen scheckkartengroßen Internet-Ausweis entwickelt, mit dem sich Nutzer vor einer Überweisung bei der Bank authentifizieren.
Der Ausweis ist mit einem Fingerabdruck-Scanner und sechs optischen Sensoren ausgestattet. Zunächst identifiziert sich der Anwender mittels Fingerabdruck. Dann sendet die Internet-Seite der Bank einen so genannten Flickercode auf den Bildschirm, den der Ausweis mit seinen optischen Sensoren erfasst und mit einem kryptographischen Schlüssel dechiffriert. Beim Flickercode zeigt der Monitor sechs Felder, die im schnellen Wechsel schwarz oder weiß flimmern. Dieser Code enthält die vorher eingegebenen Überweisungsdaten und die dazugehörige Nummer zur Transaktionsfreigabe (TAN). Der Nutzer prüft, ob die Transaktionsdaten korrekt sind und bestätigt die Überweisung schließlich durch die Eingabe der aktuell angezeigten TAN.
Reference Number: PN200810-03