07.März 2009
Die sicherste Diagnose-Methode für Gicht ist bislang eine Punktierung des Gelenks, um Flüssigkeit zum Nachweis von Natriumuratkristallen (Harnsäure) zu erhalten. Diese Diagnose kann mit Hilfe der Computertomographie deutlich besser und angenehmer vonstatten gehen als bisher. Nach einer aktuellen Studie am Vancouver General Hospital in Kanada hat die Dual-Energy-Computertomographie (DECT) das Potenzial, den invasiven Goldstandard in puncto Zuverlässigkeit zu übertreffen. Die DECT ermöglicht schnelle nicht-invasive Untersuchungen, und Analysen bestätigten die hohe Sensitivität der DECT-Methode zur Erkennung von Harnsäureablagerungen. Die kanadischen Wissenschaftler nutzten für ihre Untersuchung den Computertomographen (CT) Somatom Definition von Siemens, den bisher weltweit einzigen Computertomographen mit zwei Röntgenröhren, die gleichzeitig verschiedene Energien erzeugen können.
Mit freundlicher Genehmigung von Department of Rheumatology, Vancouver General Hospital, Vancouver, British Columbia Canada
Reference Number: Med CT 200803.037-01