07.März 2008
Mit Acuson S2000 zeigt Siemens Healthcare das erste Ultraschallsystem der neuen Produktreihe S auf dem ECR (European Congress of Radiology) 2008 in Wien. In diese Systemplattform wurden neueste Technologien integriert, die den Workflow optimieren und dem Arzt die Arbeit nochmals erheblich erleichtern sollen. So wurde das Acuson S2000 mit umfangreichen Software-Applikationen ausgestattet, wie etwa einer neuen Software für die Brustbildgebung. Auch für zukünftige Technologien ist das System gut gerüstet: Es erlaubt den Einsatz der innovativen ARFI-Bildgebung (Acoustic Radiation Forced Impulse) und ist vorbereitet für die Integration der neuen Silizium-Ultraschalltechnologie, die vor der Marktreife steht. Das Acuson S2000 ist für die internistisch-radiologische Bildgebung einschließlich Gefäßdiagnostik und Echokardiographie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe geeignet.
Reference Number: MED US 200801.028