19.Dezember 2007
Die von Siemens entwickelte Gasturbine SGT5-8000H für das Kraftwerk in Irsching wurde Ende April 2007 in Berlin fertiggestellt. Mit einer Leistung von 340 Megawatt (MW) ist sie die größte und leistungsstärkste Gasturbine der Welt.
Auch die Form der Turbinenschaufeln spielt dabei eine große Rolle. Dazu entwickelten die Spezialisten der Siemens-Kraftwerkssparte neue, hochtemperaturbeständige und gleichzeitig hochfeste Turbinenschaufelmaterialien sowie neue Brenner- und Brennkammertechnologien.
Besonders trickreich: Die Nanobeschichtungen der Turbinenschaufeln, um den bis zu 1.500 Grad Celsius heißen Brenngasen standhalten zu können.
Die Gasturbine ist im Betrieb besonders flexibel. Sie hat eine kürzere Anfahrzeit und ermöglicht schnellere Laständerungen. Dies wird durch eine Kühltechnik erreicht, die ausschließlich auf Luft basiert. Luft ist immer und sofort verfügbar – im Gegensatz zu der wesentlich komplexeren Dampfkühlung. (PN 2007.01)