10.Januar 2008
Mit dem Mini-Ultraschallsystem Acuson P10 von Siemens können Ärzte künftig bereits am Unfallort erste Diagnosen stellen.
Das kleinste Ultraschallgerät der Welt passt in jeden Notfallkoffer und eignet sich vor allem für Akutfälle in der Ambulanz oder im Rettungshubschrauber.
Der Arzt bedient das System ähnlich einem Handheld-Computer einfach mit dem Daumen. Das rund 700 Gramm leichte Gerät besitzt spezielle Lithium-Ionen-Akkus, die eine Scan-Dauer von etwa einer Stunde erlauben. So kann der Notarzt bereits am Unfallort lebensbedrohliche Verletzungen identifizieren und eine schnelle und gezielte Behandlung im Krankenhaus einleiten. Auch in der Geburtshilfe ist das Gerät von großem Nutzen, etwa um die die Position und Beweglichkeit des Fötus sowie die Fruchtwassermenge zu bestimmen oder Blutungen und andere Komplikationen zu erkennen.
Reference Number: PN200802-03