Industry Sector / Industry Automation Division
Nürnberg, 28.November 2008
Ihre Stromversorgungsreihe Sitop modular erweitert die Siemens-Division Industry Automation um ein neues kompaktes 40-Ampere-Grundgerät. Dieses ist nur 150 Millimeter breit und damit 90 Millimeter schmaler als das Vorgängergerät. Zudem wurde auch das nur 70 Millimeter breite 20-Ampere-Netzgerät erneuert. Die beiden Hutschienen-Netzgeräte Sitop PSU300M für den 3-phasigen Netzanschluss 400-500 Volt AC verfügen jetzt gegenüber den Vorgängerversionen über einen größeren Weitbereichseingang von 320 bis 575 Volt AC.
Ihre Stromversorgungsreihe Sitop modular erweitert die Siemens-Division Industry Automation um ein neues kompaktes 40-Ampere-Grundgerät. Dieses ist nur 150 Millimeter breit und damit 90 Millimeter schmaler als das Vorgängergerät. Zudem wurde auch das nur 70 Millimeter breite 20-Ampere-Netzgerät erneuert. Die beiden Hutschienen-Netzgeräte Sitop PSU300M für den 3-phasigen Netzanschluss 400-500 Volt AC verfügen jetzt gegenüber den Vorgängerversionen über einen größeren Weitbereichseingang von 320 bis 575 Volt AC. Dieser ermöglicht den Einsatz an nahezu allen 3-phasigen Netzen weltweit und die zuverlässige 24-Volt-Versorgung selbst bei großen Spannungsschwankungen. Über den neu integrierten potenzialfreien Meldekontakt wertet der Anwender jetzt einfach den Betriebszustand „DC 24 V ok“ aus.
Die neue 40-Ampere-Stromversorgung wurde gegenüber dem Vorgängergerät wesentlich verbessert. Neben den geringen Abmessungen liefert das Netzgerät jetzt für fünf Sekunden 60 Ampere und schaltet damit auch Endgeräte mit hohem Einschaltstrom problemlos ein. Der bis zu 93 Prozent hohe Wirkungsgrad verringert den Energieverbrauch und die Wärmentwicklung im Schaltschrank.
Wie alle Sitop-Grundgeräte der modularen Baureihe verfügen auch die neuen Hutschienen-Netzgeräte Sitop PSU300M über ein robustes Metallgehäuse. Sie bieten kurzzeitige Leistungsspitzen mit bis zu dreifachem Nennstrom. Zudem ist das Kurzschlussverhalten einstellbar, wählbar zwischen speichernder Abschaltung und konstantem Strom mit automatischem Wiederhochlauf der Ausgangsspannung. In Kombination mit Sitop-Zusatzmodulen lässt sich ein kompletter Rundumschutz gegen primär- und sekundärseitige Störungen realisieren.
Weitere Informationen im Internet unter: www.siemens.com/sitop
Ein Bild ergänzt diese Pressemitteilung. Sie finden das Bildmotiv im Internet unter:
www.siemens.com/ad-bild/1664
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von Produktions-, Transport- und Gebäudetechnik. Mit durchgängigen Hardware- und Software-Technologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität und Effizienz seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility, Drive Technologies und OSRAM. Mit weltweit rund 209 000 Mitarbeitern erzielte Siemens Industry im Geschäftjahr 2007 einen Umsatz von etwa 40 Milliarden Euro (pro forma, unkonsolidiert). www.siemens.com/industry
Die Siemens-Division Industry Automation (Nürnberg) ist weltweit führend bei Automatisierungs- und Niederspannungsschalttechnik sowie Industriesoftware. Das Angebot reicht von Standardprodukten für die Fertigungs- und Prozessindustrie bis hin zu Branchenlösungen mit der Automatisierung ganzer Automobilproduktionen und Chemieanlagen. Als führender Software-Anbieter optimiert Industry Automation die gesamte Wertschöpfungskette produzierender Unternehmen – von Produktdesign und -entwicklung über Produktion und Vertrieb bis zum Service.
Reference Number: IIA200811.1664d fp
Gleiwitzerstr. 555
90475 Nürnberg
Tel: +49 911 895-7945