Industry Sector / Industry Solutions Division
Shanghai, China, 30.Juni 2009
Mit dem Siroll Heavy Duty Shapemeter ergänzt Siemens VAI Metals Technologies sein Portfolio für die Online-Planheitsmessung von Kaltband in Stahl- und Aluminiumwalzwerken. Das neue Planheitsmess-System ist eine Weiterentwicklung der bewährten Luftspalt gelagerten Air-Bearing-Shapemeter-Familie und ermöglicht das Vermessen von Bändern mit einer Dicke von bis zu 5,5 Millimetern. Das System kann flexibel an verschiedene Endprodukte und wechselnde Produktionsbedingungen angepasst werden.
Das neue Planheitsmesssystem Siroll Heavy Duty Shapemeter für Stahl- und Aluminium-Kaltband.
Mit der Heavy-Duty-Version des Siroll Shapemeter erweitert Siemens VAI den Bereich der für Planheitsmessungen zugänglichen Banddicken nach oben. Während die bisher verfügbaren Shapemeter-Systeme für Kaltband mit Dicken zwischen 0,005 und vier Millimetern ausgelegt waren, liegt der Dickenbereich für das Heavy Duty Shapemeter zwischen 0,05 und 5,5 Millimetern. Dabei können wie bei den anderen Systemen Bänder mit einer Breite von bis zu drei Metern vermessen werden.
Das Heavy Duty Shapemeter bietet hohe Belastbarkeit bei robustem Design und ist besonders für den Einsatz in Kaltwalzwerken für Aluminium und Stahl geeignet. Es liefert dem Anlagenbetreiber kontinuierlich Planheitsdaten des zu vermessenden Kaltbands – auch bei geringen Walzgeschwindigkeiten. Eine automatische Ausrichtung (Automatic Trend Alignment; ATA) sorgt für die präzise Positionierung der Messrolle unter allen Betriebsbedingungen. Das System erzeilt mit die höchsten heute realisierbaren Auflösungen.
Wie die anderen Mess-Syteme aus der Shapemeter-Reihe ist die Heavy-Duty-Version modular aufgebaut. Dies erleichtert die Inbetriebnahme, reduziert den Wartungsaufwand und minimiert die Ersatzteilhaltung.
Weitere Informationen über Lösungen für Stahlwerke, Walzwerke und Behandlungslinien unter: http://www.siemens.com/metals
Der Siemens-Sektor Industry (Erlangen) ist der weltweit führende Anbieter von Produktions-, Transport-, Gebäude- und Lichttechnik. Mit durchgängigen Automatisierungstechnologien und umfassenden Branchenlösungen steigert Siemens die Produktivität, Effizienz und Flexibilität seiner Kunden aus Industrie und Infrastruktur. Der Sektor besteht aus den sechs Divisionen Building Technologies, Drive Technologies, Industry Automation, Industry Solutions, Mobility und Osram. Mit weltweit rund 222 000 Mitarbeitern erzielte Siemens Industry im Geschäftjahr 2008 (30. September) ein Ergebnis von 3,86 Mrd. EUR bei einem Umsatz von 38 Mrd. EUR. http://www.siemens.com/industry
Die Siemens-Division Industry Solutions (Erlangen) gehört mit den Geschäftsaktivitäten Siemens VAI Metal Technologies (Linz, Österreich), Siemens Water Technologies (Warrendale, Pennsylvania, USA) und Industrial Technologies (Erlangen) zu den weltweit führenden Lösungsanbietern und Dienstleistern für Anlagen der Industrie und Infrastruktur. Mit eigenen Produkten, Systemen und Verfahrenstechnologien entwickelt und baut Industry Solutions für Endkunden Anlagen, nimmt diese in Betrieb und betreut sie über deren gesamten Lebenszyklus. Mit weltweit rund 31.000 Mitarbeitern erreichte Siemens Industry Solutions im Geschäftsjahr 2008 einen Auftragseingang von 8,415 Milliarden Euro.
Weitere Informationen und Download unter:
http://www.siemens.de/industry-solutions
Reference Number: IIS200906649
Schuhstr. 60
91052 Erlangen
Tel: +49 (9131) 7-44544