Fast 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs und damit 21 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf den Gebäudebereich. Siemens ermittelt im Rahmen von Energiespar-Contracting wirtschaftlich interessante Energie- und Betriebskosteneinsparungen eines Gebäudes und erschließt diese. Die dafür notwendigen Investitionen refinanzieren sich aus vertraglich garantierten Einsparungen innerhalb einer definierten Laufzeit. Nach Ende der Vertragslaufzeit profitiert der Kunde vollständig von den Betriebskosteneinsparungen. Energiespar-Contracting steigert den Wert der Objekte, reduziert die Betriebskosten und erhöht den Komfort, die Anlagenverfügbarkeit sowie Betriebssicherheit.
Durch die gezielte Modernisierung und Optimierung von Energieerzeugung, Heizung, Klimatisierung, Kühlung, Wassertechnik, Beleuchtung und Installation eines Energiemanagementsystems lassen sich die Gebäudeverbrauchskosten durchschnittlich um 20 bis 30 Prozent senken. Die entsprechenden Umweltbelastungen werden damit deutlich reduziert. Weltweit hat Siemens für über 6.500 Gebäude Energiespar-Contracting-Projekte realisiert: mit garantierten Einsparungen von insgesamt fast zwei Milliarden Euro sowie jährlichen CO2-Reduktionen von weit über 700.000 Tonnen.
Ein Paradebeispiel für die Wirkungskraft einer Contracting-Strategie ist Berlin. Im Rahmen der „Energiepartnerschaft Berlin“ hat alleine Siemens mehr als 200 öffentliche Gebäude unter Vertrag, garantiert Energieeinsparungen von jährlich 5,26 Millionen Euro und senkt damit den CO2-Ausstoß um 29.000 Tonnen. Die Energiespar-Contracting-Lösungen von Siemens haben inzwischen zahlreiche Auszeichnungen erhalten. So ist Siemens im November 2007 zum zweiten Mal in Folge von der EU mit dem „European Energy Service Award“ ausgezeichnet worden und hat jüngst den „Green Building Endorser Award 2008“ erhalten.
| Kundennutzen |
|---|
| - Gesicherte Wirtschaftlichkeit durch Einspargarantie - Dämpfung der zukünftig zu erwartenden Energiekostensteigerungen - Amortisation der Investitionen durch Verbrauchskostenreduktion - Einsatz neuester Technologien - Installation eines Energie-Management-Systems - Erhöhte Anlagenverfügbarkeit - Reduktion der Instandhaltungskosten - Gesteigerter Komfort - Wertsteigerung der Objekte durch Modernisierungs- und Optimierungsmaßnahmen. |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Durchschnittliche Energieeinsparungen von 20 bis 30 Prozent. - Jährlich rund 700.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen - Minderung anderer klimaschädlicher Emissionen (Stickoxide, Staub) - Senkung des Ressourcenverbrauchs durch ganzheitlichen Ansatz |
Die größten Energieverbraucher innerhalb eines Gebäudes sind die technischen Anlagen und Beleuchtungsmittel, die zusammen 40 bis 60 Prozent der gesamten Energiekosten verursachen. Durch die Optimierung der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) kann in einem renovierten Haus der Energieverbrauch um mehr als 40 Prozent gesenkt werden. Diese Investitionen amortisieren sich zudem dank der geringeren Energiekosten in wirtschaftlich sinnvoller Zeit.
Als einer der führenden Spezialisten für Gebäudeeffizienz entwickelt Siemens zusammen mit den Kunden integrierte Energie- und Umweltlösungen sowie innovative Technologien, die dazu beitragen, Energie einzusparen und trotzdem einen hohen Komfort zu gewährleisten. Energiemangementsysteme von Siemens erfüllen wichtige Voraussetzungen, um die Einhaltung der höchsten Energieeffizienz-Klasse sicher zu stellen. In dieser Klasse betragen die Energieeinsparungen in Büroräumen bis zu 30 Prozent gegenüber den Standardwerten.
Ein Beispiel für wirkungsvolle Energieeinsparungen ist die Sanierung der Mailänder Zentrale der italienischen Großbank UniCredit durch Siemens. Die Modernisierungen unter anderem bei der Klima- und Lüftungsanlage senkten den elektrischen Energieverbrauch jährlich um 2,3 Millionen Kilowattstunden. Zusammen mit Modernisierungen der Wärmeerzeugung ergibt sich aus geringerem Gas- und Stromverbrauch eine Senkung des CO2-Ausstoßes um 2.400 Tonnen. Dank der hervorragenden Ergebnisse zeichnete die Europäische Kommission UniCredit als GreenBuilding-Partner aus.
| Kundennutzen |
|---|
| - Individuell auf den Kunden zugeschnittene Gebäudelösungen - Garantierte Energieeinsparungen - Kurzfristige Amortisation der Investitionskosten durch Einsparungen - Reduktion der Energiekosten - Erhöhter Komfort - Reduktion der Instandhaltungskosten |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Signifikante Senkung des Energieverbrauchs um über 40 Prozent möglich - Deutliche Reduzierung des CO2-Ausstoßes - Verwendung umweltfreundlicher Komponenten - Einsatz neuester Technologien der höchsten Energieeffizienz-Klasse |
Siemens entwickelt Produkte und Systeme für intelligente Gebäudetechnik, mit deren Hilfe Energiekosten signifikant ohne Komforteinbußen reduziert werden können. Mit einem integrierten Gebäude- und Raumautomationssystem sind bis zu 30 Prozent Energieeinsparungen bei der Steuerung von Heizung, Lüftung, Klima, Warmwasser, Beleuchtung und anderen Energieverbrauchern realisierbar.
Siemens Gebäudeautomationssysteme wie DESIGO, Synco oder Synco living erfüllen wichtige Voraussetzungen, um die Einhaltung der Energieklasse A sicher zu stellen. Dies sind flexible, energieeffiziente und umfassende Systeme, die alle wesentlichen Gebäudefunktionen beinhalten, von Beleuchtung über Jalousiensysteme bis zu Sicherheitsanlagen oder Zutrittskontrolllsystemen sowie Stromverteilung. Da die Systeme den Energieverbrauch kontinuierlich aufzeichnen und bewerten, erkennen Gebäudebesitzer, wo sie potentiell weiter einsparen können und wie erfolgreich bisherige Maßnahmen waren.
Die Raumregler von Siemens, die mit dem eu.bac-Zertifikat ausgezeichnet sind, stehen für getestete Qualität, Regelgenauigkeit sowie Energieeffizienz. Die hohe Regelgenauigkeit optimiert das Raumklima und verhindert unnötige Neujustierungen des Sollwerts der Raumtemperatur. Schon eine Reduzierung des Sollwerts von nur 1°C ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 6 Prozent. Gegenüber nicht-zertifizierten Reglern ermöglichen die Siemens-Produkte bis zu 14 Prozent Energieeinsparungen.
| Kundennutzen |
|---|
| - Signifikante Kostenreduzierung durch integrierte und geprüfte Energiesparfunktionen - Eu.bac zertifizierte Raumregler für hohe Regelgenauigkeit und Energieeinsparungen - Investitionssicherung durch flexible und modular erweiterbare Systeme - Steigerung des Raumkomforts - Einfache Bedienung und Anlagenüberwachung |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Bis zu 30 Prozent Energieeinsparung möglich - Bis zu 14 Prozent Energieeinsparung bei eu.bac zertifizierten Raumreglern - Reduzierter CO2-Ausstoß - Umweltfreundlich produzierte Komponenten |