Das rapide Wachstum der Datenmengen, die rasante Leistungsentwicklung der Rechner sowie die kontinuierlich steigenden Energiekosten zwingen Unternehmen, die Infrastruktur ihrer Datenzentren an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen. Als Antwort auf diese Herausforderungen hat Siemens unter dem Begriff „Transformational Data Center“ ein ganzheitliches Lösungsportfolio entwickelt.
Das Siemens-Angebot adressiert alle Aspekte eines Rechenzentrums: von der Planung über den Aufbau und Betrieb bis hin zum Outsourcing. Durch die Konsolidierung von Rechenzentren sowie den Einsatz modernster Virtualisierungstechnologien werden in den von Siemens betriebenen Rechenzentren die Auslastungsgrade auf über 80 Prozent gesteigert und der Energieverbrauch um mehr als 30 Prozent verringert. Zusätzlich bietet Siemens Konzepte zur Energierückgewinnung an. Hierzu gehören beispielsweise die Nutzung der Abwärme oder die Kühlung mithilfe von Grundwasser.
| Kundennutzen |
|---|
| - Kosteneinsparungen durch erhöhte Energieeffizienz des Rechenzentrums - Höhere Auslastung |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Verringerung des Energieverbrauchs um mehr als 30 Prozent - Nachhaltige CO2-Reduktion |
In einem Thin-Client-Netzwerk bezieht der einzelne PC (Client) seine Daten und Programme nahezu vollständig von einem Server. Dies schließt teilweise sogar das komplette Betriebssystem mit ein. Einer Studie der Fraunhofer Gesellschaft zufolge benötigen Thin-Client-Netzwerke gegenüber einer Standardlösung mit Desktop-PCs rund zwei Drittel weniger Strom. Mit ihnen lässt sich also circa 66 Prozent Energie einsparen und der CO2-Ausstoß entsprechend reduzieren. Dank neuester Virtualisierungs-Technologie sind Thin Clients sehr einfach zu bedienen. Sie sind wartungsarm und zeichnen sich durch einen geringen Administrationsaufwand sowie einen langen Produktlebenszyklus aus.
| Kundennutzen |
|---|
| - Geringer Stromverbrauch - Einfache Wartung bei hoher Leistung - Geringer Administrationsaufwand - Langer Produktlebenszyklus - Erhebliche Kostenvorteile |
| Umweltnutzen |
|---|
| - Energieeinsparungen um bis zu circa 66 Prozent - Deutlich reduzierter CO2-Ausstoß |