Das SiemensForum München unterstützt das Bildungswesen durch ein kostenfreies Fortbildungsangebot, das sich an Lehrer/-innen und Schüler/-innen richtet. Mit der ForumAcademy, wie das ehemalige Schüler-Lehrer-Forum jetzt heißt, ergänzen und erweitern wir die Aktivitäten staatlicher und kommunaler Institutionen. Die ForumAcademy ist Bestandteil des weltweiten Bildungsprogramms Generation21, mit dem Siemens dazu beiträgt, junge Menschen für die Zukunft fit zu machen und Lehrer/-innen qualifizierte Möglichkeiten zur Weiterbildung anzubieten.
Alle Veranstaltungen werden durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus unterstützt und sind als die staatliche Fortbildung ergänzende Veranstaltungen anerkannt (Bekanntmachung BStMUK vom 17. Oktober 2008, Nr. III.6-5 P 4100/230/2).
Nutzen Sie diese Chance und melden Sie sich zu den kostenlosen Veranstaltungen an. Ein Imbiss ist dabei eingeschlossen, Reisekosten können aber nicht erstattet werden. Wir gehen von der Verbindlichkeit Ihrer Anmeldung aus, bei Verhinderung bitten wir um Benachrichtigung. Bitte reisen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an, Parkplätze stehen nicht zur Verfügung.
Das SiemensForum München bietet ferner die Möglichkeit, an Führungen durch die Unternehmensausstellung "Milestones" und / oder die aktuelle Sonderausstellung teilzunehmen. Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 09.00 - 17.00 Uhr. Bitte melden Sie sich hier an.
Weitere Informationen zum Bildungsprogramm "Generation21" der Siemens AG erhalten Sie unter: Generation21
Weitere Angebote des Museums-Pädagogischen Zentrums für Schulprogramme finden Sie unter: www.mpz.bayern.de