Eintägiges Seminar, bei dem die Schüler/-innen nach einer Einführung in die wichtigsten Regeln des Projektmanagements unter Anleitung eines Fachmanns mit zeitgemäßen Kommunikationsmitteln (vernetzte PC) ein kleines Projekt von Anfang bis zum Ende durchführen. Dabei lernen die Schüler alle Stufen und Methoden des Projektmanagements kennen. Geeignet ist das Seminar für die 11. und 12. Jahrgangsstufe Gymnasium. Bei Anmeldung für die 10. Jahrgangsstufe Gymnasium und Realschule bitten wir um vorherige Rücksprache unter Telefon 089 - 636 49127. Im Schuljahr 2008 /2009 werden max. 30 Veranstaltungen nach vorheriger Terminabsprache durchgeführt.
Interessierte Schüler wenden sich an ihre Lehrer/-innen, die die Klassen / Kurse bitte unten anmelden.
In diesem Schuljahr sind leider keine Anmeldungen mehr möglich, da bereits alle Termine ausgebucht sind.
Siemensforum Münch Oskar-von-Miller-Ring 20 80333 München
Tel: (089) 6 36 - 3 26 60
Tel: (089) 6 36 - 3 26 70