Das eintägige Seminar macht die Teilnehmer mit der engen Verzahnung von Wirtschaft, Technologie, Politik und Gesellschaft vertraut und vermittelt ein grundlegendes Verständnis der Arbeitswelt von morgen. Im Schuljahr 2008 / 2009 werden nach Terminabsprache ca. 10 Seminare für Gymnasiasten, Realschüler und Referendare angeboten.
Eintägiges Seminar für max. 30 - 40 Schüler/-innen nach vorheriger Terminabsprache. Angesprochen werden sollen besonders Schüler, die nicht das Fach Wirtschaft/Recht belegen.
Ablauf einer Veranstaltung:
09.00 Uhr Vortrag: Technologische Entwicklung
10.00 Uhr Führung durch das SiemensForum
11.00 Uhr Vortrag: Globalisierung
12.00 Uhr Imbiss
13.00 Uhr Vortrag: Veränderung der Arbeitswelt
14.00 Uhr Diskussion
14.30 Uhr Ende der Veranstaltung
Interessierte Schüler wenden sich an ihre Lehrer/-innen, die die Klassen / Kurse bitte unten anmelden.
In diesem Schuljahr sind keine Anmeldungen mehr möglich, da bereits alle Termine ausgebucht sind .
Ganztägiges oder 1/2tägiges Seminar für max. 30 Referendare nach vorheriger Terminabsprache. Die Veranstaltung besteht aus einem Vortrag über technologische Entwicklungen, Globalisierung und Veränderung der Arbeitswelt sowie einer Gruppenarbeit mit anschließender Präsentation und Diskussion. Weiterhin sind ein Imbiss und eine Führung durch die Ausstellung 'Milestones' vorgesehen.
Interessierte Seminarschulen melden sich bitte unten an.
In diesem Schuljahr sind keine Anmeldungen mehr möglich, da bereits alle Termine ausgebucht sind.